NØKKEL AZ 15/16-B2 KPL.
Varenummer:
101095558
NØKKEL AZ 15/16-B2 KPL.
Varenummer:
101095558
- For svært små aktiveringsradier på linje med aktivatorplanet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZ 15/16-B2 KPL. |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101095558 |
EAN (European Article Number) |
4030661268118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål (V2A) |
Bruttovekt |
17 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
45 mm |
Nøkkel |
rett fleksibel |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan Justerbar aktiveringsradius, minimum 45 mm, ved hjelp av sekskantnøkkel 2,5 mm (a) |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 23:04