NØKKEL AZ 15/16-B6 KPL.
Varenummer:
101137434
NØKKEL AZ 15/16-B6 KPL.
Varenummer:
101137434
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZ 15/16-B6 KPL. |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101137434 |
EAN (European Article Number) |
4030661104706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål (V2A) |
Bruttovekt |
20 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
25 mm |
Nøkkel |
rett fleksibel |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan Aktiveringsradius kan justeres med en unbrakonøkkrel NV 2,5 mm (a/b) til minimum 25 mm på den smale siden og 38 mm på den brede siden av aktivatoren. |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 14:29