NØKKEL AZ 17/170-B11
Varenummer:
101139788
NØKKEL AZ 17/170-B11
Varenummer:
101139788
- Spesielt egnet for skyvedører
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZ 17/170-B11 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101139788 |
EAN (European Article Number) |
4030661282268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
28 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
140 mm |
Nøkkel |
rett |
Note
Note (General) |
På hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 140 mm minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 200 mm Akselen på hengselet bør være 37,5 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 21:39