NØKKEL AZ/AZM 415-B2
NØKKEL AZ/AZM 415-B2
- Spesielt egnet for hengslede vern
- For svært små aktiveringsradier på linje med aktivatorplanet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZ/AZM 415-B2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101144796 |
EAN (European Article Number) |
4030661134307 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
160 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
250 mm |
Nøkkel |
rett fleksibel |
Klippekraft |
25 000 N |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 36 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan Aktivatorholderne er utstyrt med stifthull. Demntering av aktivatorene kan forhindres ved å sette inn splittpinner. Ved å justere unbrakoskruen "a" kan aktivatoren settes i en hvilken som helst stilling. Aktivator kan også settes inn for skyvedører. Justerbar aktiveringsradius, minimum 250, ved hjelp av sekskantnøkkel 4 A/F |
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
Dimensjonsriktig tegning diverse
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 15:47