NØKKEL AZ/AZM 415-B30-04
Varenummer:
101139956
NØKKEL AZ/AZM 415-B30-04
Varenummer:
101139956
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZ/AZM 415-B30-04 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101139956 |
EAN (European Article Number) |
4030661117515 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Formstøpt lett legering, lakkert |
Materiale for aktivator |
formstøpt sink |
Materiale for operatorene |
Aluminium |
Bruttovekt |
904 g |
Mekaniske data
Dørhengsel |
Venstre |
Klippekraft |
25 000 N |
Actuator mounted |
Inne |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
34 mm |
Bredde på aktivator |
75 mm |
Høyde for aktivator |
78 mm |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 00:42