NØKKEL AZ/AZM 415-B30-06
Varenummer:
101139958
NØKKEL AZ/AZM 415-B30-06
Varenummer:
101139958
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZ/AZM 415-B30-06 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101139958 |
EAN (European Article Number) |
4030661117232 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Formstøpt lett legering, lakkert |
Materiale for aktivator |
formstøpt sink |
Materiale for operatorene |
Aluminium |
Materiale i nødutgang |
Materiale, plast-belagt |
Bruttovekt |
1 058 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
nødhåndtak |
Ja |
Mekaniske data
Dørhengsel |
Venstre |
Klippekraft |
25 000 N |
Actuator mounted |
Utenfor |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
90 mm |
Bredde på aktivator |
157 mm |
Høyde for aktivator |
105 mm |
Lengden på nødutgangen |
34 mm |
Bredde på nødutgangen |
75 mm |
Høyden på nødutgangen |
55 mm |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 19:56