AKTUATOR AZ/AZM 415-B4PS
Varenummer:
101142540
AKTUATOR AZ/AZM 415-B4PS
Varenummer:
101142540
- For skyvedører
- med låsebolt og kulesnapplås
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AKTUATOR AZ/AZM 415-B4PS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101142540 |
EAN (European Article Number) |
4030661282992 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Brass |
Bruttovekt |
605 g |
Mekaniske data
Nøkkel |
rett |
Klippekraft |
12 500 N |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
237 mm |
Bredde på aktivator |
60 mm |
Høyde for aktivator |
69,5 mm |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 07:07