BN 120-01Z/V
BN 120-01Z/V
Downloads
- Aktuering foran
- med bias-magnet
- Ikke-kontakt prinsipp
- Lang levetid
- Plast bryterhus
- Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- Konstruksjon Ø 10,7 mm
- med sentermontering
- Med forhåndskoblet kabel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BN 120-01Z/V |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101186842 |
EAN (European Article Number) |
4030661335391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Gobale egenskaper
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
30 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiser |
Ja |
bias-magnet |
Ja |
Antall åpnere |
1 |
Mekaniske data
Nøkkelinnganger |
frontside |
Betjeningselement |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Aktueringshastighet, maksikum |
18 m/s |
Montering |
Sentral med gjenget flens M12 x 1 |
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
0,9 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Bryterdistanse |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktueringsavstand opp til 55 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom ferrmagnetisk påvirkning. Ved plassering av flere magnetaktuatorer må man ta hensyn til den gjensidige påvirkningen. |
Gjenta nøyaktighet R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
1 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
Ledertverrsnitt |
23 AWG |
Materiale for kabelmantel |
LiYY |
Mekaniske data - mål
Sensordiameter |
10,7 mm |
Lengde på sensor |
71 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
200 VAC |
Brytestrøm, maksimum |
1 A |
Bryteeffekt, maksimum |
30 W |
Bryteeffekt, maksimum |
30 VA |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Prelltid, maksimum |
0,2 ms |
Brytefrekvens, maksimum |
300 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Koblingsutgang |
Reedkontakter |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene. Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N). Dette gjelder ikke for den bistabile kontakten. Bryteren skal monteres på jern med et ikke-magnetisk lag på minst 20 mm. |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
EU-samsvarserkklæring
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
Diagram
Karakteristikk-kurve
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 11:49