BN 75-01Z-1391
Varenummer:
101055741
BN 75-01Z-1391
Varenummer:
101055741
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- med ferdigkoplet kabel
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Flottørbryter
- Plast bryterhus
- Tilgjengelig med M12-pluggkonnektor og forhåndskoblet kabel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BN 75-01Z-1391 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Gobale egenskaper
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Huskonstruksjonsform |
Spesialkonstruksjon |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Aktivt område |
Plast |
Bruttovekt |
127 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 000 bevegelser |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum |
3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
ferdigkoplet kabel |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
55 mm |
Bredde på sensor |
80 mm |
Høyde på sensor |
99,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
220 VAC |
Brytestrøm, maksimum |
1 A |
Bryteeffekt, maksimum |
60 W |
Bryteeffekt, maksimum |
60 VA |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Prelltid, minimum |
0,3 ms |
Prelltid, maksimum |
0,6 ms |
Elektriske data - Digital utgang
Koblingsutgang |
Reedkontakter |
Note
Note (General) |
Avhengig av hvordan flottøren er satt sammen, er det mulig med enten en NO-kontakt eller en NC-kontakt. De indikerte omkoblingspunktene gjelder for vann |
Språk filter
Datablad
EU-samsvarserkklæring
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Diagram
Karakteristikk-kurve
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 12:33