BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Downloads
- Montering med klemmebraketter og mantlet kabel
- Aktuering foran
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Plast bryterhus
- Reed-kontakt til påklipsing, montering på stedet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101101624 |
EAN (European Article Number) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Gobale egenskaper
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
43 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjon |
Ja |
Egnet for heiser |
Ja |
Antall kontakter som skal smekkes fast |
1 |
Mekaniske data
Nøkkelinnganger |
frontside |
Betjeningselement |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 000 bevegelser |
Aktueringshastighet, maksikum |
18 m/s |
Montering |
Klemmebraketter og mantlet kabel |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Bryterdistanse |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom ferrmagnetisk påvirkning. Ved plassering av flere magnetaktuatorer må man ta hensyn til den gjensidige påvirkningen. |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
1 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
Ledertverrsnitt |
23 AWG |
Materiale for kabelmantel |
LiY |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
16,5 mm |
Bredde på sensor |
40 mm |
Høyde på sensor |
35 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
sjokkresitanse |
60 g, på sinusbølge-oscillasjon |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
60 VDC |
Brytestrøm, maksimum |
1 A |
Bryteeffekt, maksimum |
30 W |
Koblingselement |
bistabil kontakt |
Prelltid, maksimum |
0,2 ms |
Elektriske data - Digital utgang
Koblingsutgang |
Reedkontakter |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
EU-samsvarserkklæring
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.04.2024, 23:40