BNS 120-11Z 10,0M

Varenummer: 101147200

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
Produkt-typebetegnelse:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt
022 NC-kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BP 15 SS
  • Spesielt stor bryteravstand
  • Ø M12
  • Lang levetid
  • ingen mekanisk slitasje
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BNS 120-11Z 10,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101147200

EAN (European Article Number)

4030661141886

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

BG

cULus

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodenivå i henhold til ISO 14119

Ingen

Aktivt prinsipp

Magnetisk drev

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

kvasi-i flukt

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Bruttovekt

350 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Antall ledere

4

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Mekaniske data

Betjeningselement

Magnet

Aktivatorbryteravstand

Magnet aktuator BP 6: 10 mm

Magnet aktuator BP 6: 22 mm

Magnet aktuator BP 8: 10 mm

Magnet aktuator BP 8: 22 mm

Magnet aktuator BP 10: 20 mm

Magnet aktuator BP 10: 32 mm

Magnet aktuator BP 15 SS: 20 mm

Magnet aktuator BP 15 SS: 32 mm

Bevegelsesretning

Frontalt til den aktive flaten

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Sikret bryteravstand "PÅ"

10 mm

20 mm

Sikret bryteravstand "AV"

22 mm

32 mm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

10 m

Konnektor stikk

Kabel

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Ledertverrsnitt

23 AWG

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M12

Lengde på sensor

38,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Elektriske data

Brytestrøm, maksimum

0,25 A

Bryteeffekt, maksimum

3 W

Brytefrekvens, maksimum

5 Hz

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.

Sikkerhetssensoren må monteres på en slik måte at aktivering med en annen magnet er umulig (skjult montering iht. EN 11088)

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 120
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.03.2024, 12:13