BNS 120-11Z

Varenummer: 101128296

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
Produkt-typebetegnelse:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt
022 NC-kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BP 15 SS
  • Spesielt stor bryteravstand
  • Ø M12
  • Lang levetid
  • ingen mekanisk slitasje
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BNS 120-11Z

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101128296

EAN (European Article Number)

4030661050850

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

BG

cULus

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodenivå i henhold til ISO 14119

Ingen

Aktivt prinsipp

Magnetisk drev

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

kvasi-i flukt

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Bruttovekt

59 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Antall ledere

4

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)

25 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Magnet

Aktivatorbryteravstand

Magnet aktuator BP 6: 10 mm

Magnet aktuator BP 6: 22 mm

Magnet aktuator BP 8: 10 mm

Magnet aktuator BP 8: 22 mm

Magnet aktuator BP 10: 20 mm

Magnet aktuator BP 10: 32 mm

Magnet aktuator BP 15 SS: 20 mm

Magnet aktuator BP 15 SS: 32 mm

Bevegelsesretning

Frontalt til den aktive flaten

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Sikret bryteravstand "PÅ"

10 mm

20 mm

Sikret bryteravstand "AV"

22 mm

32 mm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

1 m

Konnektor stikk

Kabel

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Ledertverrsnitt

23 AWG

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M12

Lengde på sensor

38,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Elektriske data

Brytespenning, maksimum

100 VAC

Brytespenning, maksimum

100 VDC

Brytestrøm, maksimum

0,25 A

Bryteeffekt, maksimum

3 W

Brytefrekvens, maksimum

5 Hz

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.

Sikkerhetssensoren må monteres på en slik måte at aktivering med en annen magnet er umulig (skjult montering iht. EN 11088)

Diagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 120
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.03.2024, 13:03