BNS 16-12ZR
BNS 16-12ZR
Produkt-typebetegnelse: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt (bare for innplugging) |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(2) | |
V | Nøkkelinnganger på forsiden |
R | Nøkkelinnganger på høyre side |
L | Nøkkelinnganger på venstre side |
D | Nøkkelinnganger på dekselsiden |
U | Nøkkelinnganger på undersiden |
LR | Nøkkelinnganger på venstre/høyre side |
(3) | |
ST1 | Stik middels |
ST2 | Stik høyre |
ST3 | Stik venstre |
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Koplingsrom
- Plast bryterhus
- Egnet for næringsmiddelindustrien
- Skjult montering mulig
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BNS 16-12ZR |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101172556 |
EAN (European Article Number) |
4030661301150 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV BG cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
120 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Antall åpnere |
2 |
Antall lukkere |
1 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO) |
25 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Aktivt område |
høyre side |
Betjeningselement |
Magnet |
Bevegelsesretning |
Frontalt til den aktive flaten |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Sikret bryteravstand "PÅ" |
8 mm |
Sikret bryteravstand "AV" |
18 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
39 mm |
Bredde på sensor |
52 mm |
Høyde på sensor |
90 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
100 VAC |
Brytespenning, maksimum |
100 VDC |
Brytestrøm, maksimum |
0,4 A |
Bryteeffekt, maksimum |
10 W |
Brytefrekvens, maksimum |
5 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Koblingsutgang |
Annet, reedkontakter |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BPS 16 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand. |
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
Dimensjonsriktig tegning diverse
Diagram
Funksjonsprinsipp
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 07:51