BNS 250
- Plast bryterhus
- lite skog
- Skjult montering mulig
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Produkt-typebetegnelse: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(2) | |
uten | uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
G | med lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
(3) | |
2187 | Individuell kontaktutgang (uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Antall åpnere
Systemkomponenter
Actuator
Accessories
DISTANSEBRIKKE BNS 250 SPACER
- for å montere den magnetiske sikkerhetssensoren og aktivatoren på ferromagnetisk materiale
- Egnet for næringsmiddelindustrien