BNS 260 AS
- Sikkerhetssensor
- Plast bryterhus
- ingen mekanisk slitasje
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Integrert AS-grensesnitt
- Skjult montering mulig
- Lang levetid
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
- AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
Produkt-typebetegnelse: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
uten | Tilkoblingskabel 2 m |
STG | Tilkoblingskabel med stik M12, rett, 4-polet |
STW | Tilkoblingskabel med konnektor M12, vinklet, 4-polet |
(2) | |
L | Dørhengsel venstre |
R | Dørhengsel høyre |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.