BNS 260 STW-AS-L
BNS 260 STW-AS-L
Produkt-typebetegnelse: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
uten | Tilkoblingskabel 2 m |
STG | Tilkoblingskabel med stik M12, rett, 4-polet |
STW | Tilkoblingskabel med konnektor M12, vinklet, 4-polet |
(2) | |
L | Dørhengsel venstre |
R | Dørhengsel høyre |
- 2 m ferdigkoplet kabel med stikkontakt M12, vinklet, 4-polet
- Sikkerhetssensor
- Plast bryterhus
- ingen mekanisk slitasje
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Integrert AS-grensesnitt
- Skjult montering mulig
- Lang levetid
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
- AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BNS 260 STW-AS-L |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101186158 |
EAN (European Article Number) |
4030661333687 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus ASi-SaW |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
kvasi-i flukt |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Reaksjonstid, maksimum |
100 ms |
Bruttovekt |
99 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Koding |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
6,21 x 10⁻⁹ /h |
Note (PFH-value) |
Opp til maks. 500 000 omkoblingssykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Magnet |
Dørhengsel |
Venstre |
Bevegelsesretning |
Frontalt til den aktive flaten |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Note (Switching distance Sn) |
Aksiell forkyvning Sikkerhetssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal feiljustering til hverandre. Den mulige feiljusteringen avhenger av avstanden til de aktive overflatene på sensoren og aktuatoren. Sensoren er aktiv i toleranseområdet. |
Sikret bryteravstand "PÅ" |
5 mm |
Sikret bryteravstand "AV" |
15 mm |
Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R) |
Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
Tilkoblingskabel med stik M12, vinklet, 4-polet |
Ledertverrsnitt |
0,23 mm2 |
Ledertverrsnitt |
23 AWG |
Materiale for kabelmantel |
LSYY |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
13 mm |
Høyde på sensor |
26 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data - AS-grensesnitt
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Driftsstrøm, maksimum |
50 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Sikkerhetsslave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.E |
AS-i, IU-kode |
0x0 |
AS-i, ID-kode |
0xB |
AS-i, ID-kode1 |
0xF |
AS-i, ID-kode2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Input, Channel 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Ikke i bruk |
AS-i Parameter bits, P0 ... P3 |
Ikke i bruk |
Note (AS-i Parameter bits) |
Sett parameterutgangene til "1111" (0xF) FID: periferifeil |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning |
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
(1) Grønn lysdiode: tilførselsspenning (2) rød lysdiode: AS-i kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0 |
Pin-tildeling
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BPS 260-1 BPS 260-2 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
TÜV-sertifisering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Karakteristikk-kurve
Karakteristikk-kurve
Clipart
Kontaktplassering
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 17:43