BNS 300-01ZG 2,0M

Varenummer: 101124886

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
Produkt-typebetegnelse:

BNS 300-01ZG-(1)-(2)


(1)
utenmed kabel
STStik M12

(2)
2211høyere bryteavstand
2230signalutganger i tillegg
2246Ue 42 VAC
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303
  • ingen mekanisk slitasje
  • Ø M30
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Med integralevaluering

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BNS 300-01ZG 2,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101124886

EAN (European Article Number)

4030661048918

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Tillatelser - Standard

Data

UL

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

Magnetisk drev

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

kvasi-i flukt

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Materiale for muttrene

plast

Farens varighet, maksimum

50 ms

Bruttovekt

186 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Sikkerhetsrele integrert

Ja

Antall åpnere

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Antall ledere

4

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Magnet

Bevegelsesretning

Frontalt til den aktive flaten

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Sikret bryteravstand "PÅ"

5 mm

Sikret bryteravstand "AV"

15 mm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Kabel

Ledertverrsnitt

0,75 mm2

Ledertverrsnitt

18 AWG

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M30

bredde på tvers av plan

36 AF

Lengde på sensor

78 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Elektriske data

Rated operating voltage

24 VDC

Brytespenning, maksimum

250 VAC

Brytestrøm, maksimum

3 A

Bryteeffekt, maksimum

750 W

Tid til beredskap, maksimum

50 ms

Brytefrekvens, maksimum

5 Hz

Elektriske data - reléutganger

Current, Utilisation category DC-13

0,03 A

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

Lysdiodene lyser når vernedøren er lukket.

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.

Diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 11, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.03.2024, 19:31