BNS 300-01ZG 5,0M

Varenummer: 101123283

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
Produkt-typebetegnelse:

BNS 300-01ZG-(1)-(2)


(1)
utenmed kabel
STStik M12

(2)
2211høyere bryteavstand
2230signalutganger i tillegg
2246Ue 42 VAC
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303
  • ingen mekanisk slitasje
  • Ø M30
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Med integralevaluering

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BNS 300-01ZG 5,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101123283

EAN (European Article Number)

4030661048949

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Tillatelser - Standard

Data

UL

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

Magnetisk drev

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

kvasi-i flukt

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Materiale for muttrene

plast

Farens varighet, maksimum

50 ms

Bruttovekt

380 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsrele integrert

Ja

Antall åpnere

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Antall ledere

4

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Magnet

Bevegelsesretning

Frontalt til den aktive flaten

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Sikret bryteravstand "PÅ"

5 mm

Sikret bryteravstand "AV"

15 mm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Ledertverrsnitt

0,75 mm2

Ledertverrsnitt

18 AWG

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M30

bredde på tvers av plan

36 AF

Lengde på sensor

78 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Elektriske data

Rated operating voltage

24 VDC

Brytespenning, maksimum

250 VAC

Brytestrøm, maksimum

3 A

Bryteeffekt, maksimum

750 W

Tid til beredskap, maksimum

50 ms

Brytefrekvens, maksimum

5 Hz

Elektriske data - reléutganger

Current, Utilisation category DC-13

0,03 A

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.

Språk filter

SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.04.2024, 18:45