BNS 303-11Z 2,0M
BNS 303-11Z 2,0M
Produkt-typebetegnelse: BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
02 | - / 2 NC-kontakter |
03 | - / 3 NC-kontakter |
(2) | |
uten | uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
G | med lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
(3) | |
uten | med kabel |
ST | med stik M12 |
(4) | |
2187 | Individuell kontaktutgang |
2211 | høyere bryteavstand |
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303 SS
- ingen mekanisk slitasje
- Ø M30
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BNS 303-11Z 2,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101120212 |
EAN (European Article Number) |
4030661049076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV BG cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
kvasi-i flukt |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Materiale for muttrene |
plast |
Bruttovekt |
95 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Antall ledere |
4 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO) |
25 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Magnet |
Bevegelsesretning |
Frontalt til den aktive flaten |
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Sikret bryteravstand "PÅ" |
5 mm |
Sikret bryteravstand "AV" |
15 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
Ledertverrsnitt |
23 AWG |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensor |
M30 |
bredde på tvers av plan |
36 AF |
Lengde på sensor |
44 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
100 VAC |
Brytespenning, maksimum |
100 VDC |
Brytestrøm, maksimum |
0,4 A |
Bryteeffekt, maksimum |
10 W |
Brytefrekvens, maksimum |
5 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Koblingsutgang |
Annet, reedkontakter |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
2x Monteringtilbehør mutre M 30 x 1,5 |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Recommended safety switchgear |
SRB 301AN SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand. Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Diagram
Karakteristikk-kurve
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 303 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 08:15