BNS 36-11Z-R
BNS 36-11Z-R
Produkt-typebetegnelse: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
(2) | |
uten | uten diagnostisk utgang |
/01 | 1 NC-kontakter |
10 | 1 NO-kontakter |
(3) | |
uten | uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
G | med lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
(4) | |
uten | ferdigkoplet kabel |
ST | med stikkontakt |
(5) | |
L | Dørhengsel på venstre side |
R | høyrehengslet dør |
(6) |
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BNS 36-11Z-R |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101193120 |
EAN (European Article Number) |
4030661359731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV BG cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
kvasi-i flukt |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
66 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Antall ledere |
4 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO) |
25 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Magnet |
Dørhengsel |
Høyre |
Bevegelsesretning |
Frontalt til den aktive flaten |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Note (Switching distance Sn) |
Aksiell forkyvning Sikkerhetssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal feiljustering til hverandre. Den mulige feiljusteringen avhenger av avstanden til de aktive overflatene på sensoren og aktuatoren. Sensoren er aktiv i toleranseområdet. |
Sikret bryteravstand "PÅ" |
7 mm |
Sikret bryteravstand "AV" |
17 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
1 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
Ledertverrsnitt |
30 AWG |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
13 mm |
Bredde på sensor |
88 mm |
Høyde på sensor |
25 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
75 VDC |
Brytestrøm, maksimum |
0,4 A |
Bryteeffekt, maksimum |
10 W |
Brytefrekvens, maksimum |
5 Hz |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BPS 36-2 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand. Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk. |
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
Diagram
Karakteristikk-kurve
Karakteristikk-kurve
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, November 16, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 14:33