BNS 40S-12Z 20,0M

Varenummer: 103008131

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
utenuten lysdiode for brytertilstandsindikasjon
Gmed lysdiode for brytertilstandsindikasjon

(2)
utenmed forsenkede monteringshull Ø 4,2 mm
Cskjulte gjengede hull på baksiden M4
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Rustfri stålmantel
  • Kabeltilkobling egnet for næringsmiddelindustrien
  • Skjult montering mulig
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Lang levetid
  • ingen mekanisk slitasje
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Egnet for næringsmiddelindustrien

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BNS 40S-12Z 20,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103008131

EAN (European Article Number)

4030661452739

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

BG

cULus

ECOLAB

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

Magnetisk drev

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Rustfritt stål (V4A)

Bruttovekt

1 080 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Skjulte gjengede hull på baksiden

Nei

Prerequisite evaluation unit

Ja

Antall åpnere

2

Antall lukkere

1

Antall ledere

6

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)

25 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Magnet

Bevegelsesretning

Frontalt til den aktive flaten

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Sikret bryteravstand "PÅ"

8 mm

Sikret bryteravstand "AV"

18 mm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

20 m

Konnektor stikk

Kabel

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Ledertverrsnitt

23 AWG

Materiale for kabelmantel

LiYY

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

14,5 mm

Bredde på sensor

88 mm

Høyde på sensor

27 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP69

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Elektriske data

Brytestrøm, maksimum

0,25 A

Bryteeffekt, maksimum

3 W

Brytefrekvens, maksimum

5 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Koblingsutgang

Annet, reedkontakter

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.

Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.

Kablingseksempel

Note (Wiring diagram)

Kontakt S21-S22 må integreres i sikkerhetskretsen.

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 17.04.2024, 00:01