BNS 40S-12ZG-C 20,0M
BNS 40S-12ZG-C 20,0M
Produkt-typebetegnelse: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
uten | uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
G | med lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
(2) | |
uten | med forsenkede monteringshull Ø 4,2 mm |
C | skjulte gjengede hull på baksiden M4 |
- LED versjon
- spesielt enkelt å rengjøre gjennom skjulte gjenghull på baksiden
- Rustfri stålmantel
- Kabeltilkobling egnet for næringsmiddelindustrien
- Skjult montering mulig
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Egnet for næringsmiddelindustrien
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BNS 40S-12ZG-C 20,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103009080 |
EAN (European Article Number) |
4030661457765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV BG cULus ECOLAB |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Kapslingsmateriale |
Rustfritt stål (V4A) |
Bruttovekt |
1 160 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Skjulte gjengede hull på baksiden |
Ja |
Integrert indikator, generelt |
Ja |
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Antall åpnere |
2 |
Antall lukkere |
1 |
Antall ledere |
6 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO) |
25 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Magnet |
Bevegelsesretning |
Frontalt til den aktive flaten |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Sikret bryteravstand "PÅ" |
8 mm |
Sikret bryteravstand "AV" |
18 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
20 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
Ledertverrsnitt |
23 AWG |
Materiale for kabelmantel |
LiYY |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
14,5 mm |
Bredde på sensor |
88 mm |
Høyde på sensor |
27 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Elektriske data
Brytestrøm, maksimum |
0,01 A |
Bryteeffekt, maksimum |
0,2 W |
Brytefrekvens, maksimum |
5 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Koblingsutgang |
Annet, reedkontakter |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand. Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk. |
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram) |
Kontakt S21-S22 må integreres i sikkerhetskretsen. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
ECOLAB-sertifikat
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Diagram
Karakteristikk-kurve
Karakteristikk-kurve
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 19:00