BNS 40S
- Rustfri stålmantel
- Kabeltilkobling egnet for næringsmiddelindustrien
- Skjult montering mulig
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Egnet for næringsmiddelindustrien
Produkt-typebetegnelse: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
uten | uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
G | med lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
(2) | |
uten | med forsenkede monteringshull Ø 4,2 mm |
C | skjulte gjengede hull på baksiden M4 |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Skjulte gjengede hull på baksiden
Integrert indikator, generelt
Systemkomponenter
Actuator