BNS-B20
- Plast bryterhus
- Ikke-kontakt sikkerhetsbryter
- Stikker ikke inn i døråpningen
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Erstatter dørhåndtak og sikkerhetsbryter, ingen ytterligere dørinstallasjon er nødvendig
- Moderne og symmetrisk design
- Manipuleringssikker på grunn av integrert kodet sikkerhetssensor
- Ergonomisk betjening
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Ingen fremstikkende aktivator
- Enkel montering med 4 Skruer
Produkt-typebetegnelse: BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
(2) | |
uten | uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
G | med lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
(3) | |
uten | med ferdigkoblet kabel i bunn |
H | med ferdigkoblet kabel bak |
ST | med stik M12 i bunn |
(4) | |
L | venstrehengslet dør (bare for ferdigkoblet kabel i bunn eller innplugging) |
R | høyrehengslet dør (bare for ferdigkoblet kabel i bunn eller innplugging) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Antall lukkere
Systemkomponenter
Actuator