BP 10
Varenummer:
101057531
- Ukapslet
- Fargekoding av poler med etiketter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BP 10 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101057531 |
EAN (European Article Number) |
4030661027197 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
12 g |
Mekaniske data - mål
Aktivatordiameter |
18,5 mm |
Bredde på aktivator |
10 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning diverse
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 23:08