BP 15

Varenummer: 101060163

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • hus i termoplast
  • N-polen er merket grønn
  • S-pol merket rødt
  • Egnet for montering på ferromateriale med en avstand på 18 mm

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BP 15

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101060163

EAN (European Article Number)

4030661521282

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Bruttovekt

15 g

Mekaniske data - mål

Aktivatordiameter

22,5 mm

Bredde på aktivator

12 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 15:52