BP 15 SS
Varenummer:
101139818
BP 15 SS
Varenummer:
101139818
- Egnet for næringsmiddelindustrien
- Rustfritt stål
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BP 15 SS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101139818 |
EAN (European Article Number) |
4030661282350 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
34 g |
Mekaniske data - mål
Aktivatordiameter |
30 mm |
Bredde på aktivator |
14 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 09:55