BP 34
Varenummer:
101057553
BP 34
Varenummer:
101057553
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- hus i termoplast
- S-pol merket rødt
- N-polen er merket grønn
- Egnet for montering på ferromateriale med en avstand på 25 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
BP 34 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101057553 |
EAN (European Article Number) |
4030661521275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
56 g |
Mekaniske data - mål
Aktivatordiameter |
34 mm |
Bredde på aktivator |
17 mm |
Språk filter
Datablad
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
replacement part
151057553 BP34
- hus i termoplast
- S-pol merket rødt
- N-polen er merket grønn
- Egnet for montering på ferromateriale med en avstand på 25 mm
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 14:48