BPS 16
Varenummer:
101172566
- coded magnet actuator for the BNS16 series
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BPS 16 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101172566 |
EAN (European Article Number) |
4030661301181 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast |
Bruttovekt |
22 g |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
11 mm |
Bredde på aktivator |
60 mm |
Høyde for aktivator |
20 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 23:16