BPS 303
Varenummer:
101117076
BPS 303
Varenummer:
101117076
- Egnet for næringsmiddelindustrien
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BPS 303 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101117076 |
EAN (European Article Number) |
4030661023878 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast |
Bruttovekt |
35 g |
Mekaniske data - mål
Aktivatordiameter |
37 mm |
Bredde på aktivator |
15 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
1 St. Sikkerhetsskruer med splintspor |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 08:14