BPS 33-2326
Varenummer:
101148482
BPS 33-2326
Varenummer:
101148482
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- høyere bryteavstand Sao 8 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BPS 33-2326 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101148482 |
EAN (European Article Number) |
4030661147222 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast |
Bruttovekt |
30 g |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
88 mm |
Bredde på aktivator |
25 mm |
Høyde for aktivator |
13 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning diverse
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 07:08