BPS 40S-1
Varenummer:
101215268
BPS 40S-1
Varenummer:
101215268
- Rustfri stålmantel
- Aktivator og sensor på et monteringsnivå
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BPS 40S-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101215268 |
EAN (European Article Number) |
4030661419237 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Rustfritt stål (V4A) |
Bruttovekt |
137 g |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
88 mm |
Bredde på aktivator |
27 mm |
Høyde for aktivator |
14,5 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Karakteristikk-kurve
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.04.2024, 03:52