BS-B30-150-RVA
Varenummer:
153030653
BS-B30-150-RVA
Varenummer:
153030653
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Bandschieflauf-Hebel mit Edelstahlrolle 30 mm Durchmesser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BS-B30-150-RVA |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
153030653 |
EAN (European Article Number) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål (V2A) |
Bruttovekt |
342 g |
Mekaniske data
Valsemateriale |
Rustfritt stål (V2A) |
Positionierschritte für den Betätiger |
10 ° |
Mekaniske data - mål
Lenght of Castor |
160 mm |
Diameter på rullen |
30 mm |
Lengden på spaken |
273 mm |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 23:38