CSP 34-S-1-01
Varenummer:
101208464
CSP 34-S-1-01
Varenummer:
101208464
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Aktuering fra side
- aktuatorkode 1
- Sensor og aktuator må bestilles separat.
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
CSP 34-S-1-01 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101208464 |
EAN (European Article Number) |
4030661382036 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat. |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Plast |
Bruttovekt |
87 g |
Mekaniske data
Aktivt område |
på side |
Kodet aktivator |
1 |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
27 mm |
Bredde på aktivator |
35 mm |
Høyde for aktivator |
97 mm |
Språk filter
Datablad
UL sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
replacement part
103001551 RST 36-1-AD01
- Aktuering fra side
- Enkel fleksibel montering og justering
- AS-grensesnitt
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.05.2025, 00:09