CSS 12-34-V-SD-M-ST
CSS 12-34-V-SD-M-ST
Produkt-typebetegnelse: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | Aktuering fra toppen |
14 | Aktuering fra side |
(2) | |
uten | Standardutførelse |
F0 | Inngang for aktivering av trykknapp, egnet for automatisk start |
F1 | Inngang for tilbakestillings-trykknapp, med kantovervåking |
(3) | |
S | Aktivt område på siden |
V | Aktivt område foran |
(4) | |
D | med diagnostisk utgang |
SD | seriell diagnostisk utgang |
(5) | |
L | med ferdigkoblet kabel |
ST | med stikkontakt |
- 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
- Aktuering fra toppen
- seriell diagnostisk utgang
- Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Skjev aktivering mulig?
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
CSS 12-34-V-SD-M-ST |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101181067 |
EAN (European Article Number) |
4030661314907 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus UKCA |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-3 |
Aktivt prinsipp |
induktiv |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Sensortopologi |
Sensor for seriekabling |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Aktivt område |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Reaksjonstid, maksimum |
30 ms |
Farens varighet, maksimum |
60 ms |
Bruttovekt |
140 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Seriell diagnostikk |
Ja |
DIagnostisk utgang |
Ja |
Kortslutningsdeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Kan forbindes i kaskade |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall lysdioder |
3 |
Antall halvlederutganger med signalfunksjon |
1 |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Anatall seriekabling av sensorer |
31 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
3,60 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Nøkkelinnganger |
Aktuering fra toppen |
Aktivt område |
frontside |
Aktivatorbryteravstand |
Actuator CST 34-V-1: 12 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-V-1: 10 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-V-1: 15 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 15 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 13 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 18 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-2: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 12 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar) |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum |
1,5 mm |
Gjenta nøyaktighet R |
0,5 mm |
Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R) |
Side-offset: Fasaden tillater en aksial offset (z) på maks. ± 8 mm (se figur: Virkemåte). |
Mechanical data - Connection technique
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Konnektor stikk |
Konnektorplugg M12, 8-polet |
Ledertverrsnitt |
22 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
35 mm |
Bredde på sensor |
27 mm |
Høyde på sensor |
108,2 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
driftssstrøm |
600 mA |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
100 A |
Utstyrskategori: DC-12 |
24 VDC |
Utstyrskategori: DC-12 |
0,05 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
0,05 A |
Merknad (elektriske data, sikring) |
(Strømbryter) |
Brytefrekvens, cirka |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger) |
250 mA |
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,25 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Elektriske data - diagnoseutgang
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
5 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Electrical data - Serial diagnostic SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Wiring capacitance |
50 nF |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
EMC rating |
IEC 61000-6-2 |
Pin-tildeling
PIN 1 |
1A1 Ue: (1) |
PIN 2 |
X1 Sikkerhetsinngang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhetsutgang 1 |
PIN 5 |
SD seriell diagnostisk utgang |
PIN 6 |
X2 Sikkerhetsinngang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhetsutgang 2 |
PIN 8 |
IN seriell diagnostisk inngang |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
CST 34-V-1 CST 34-S-2 CST 34-S-3 CST 180-1 CST 180-2 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Krav til evalueringen: Tokanals sikkerhetsinngang, egnet for p-koblende sensorer med lukkerfunksjon. Funksjonstest av sensorene med syklisk utkobling i maks. 0,5 ms må tolereres av evalueringen. Kortslutningsgjenkjenning er ikke nødvendig i evalueringen. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
TÜV-sertifisering
UL sertifikat
UKCA certificate
kablingseksempel (elektr. kabling)
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Funksjonsprinsipp
Kontaktplassering
Clipart
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 06:47