CSS 14-34-S-SD-M-L
CSS 14-34-S-SD-M-L
Produkt-typebetegnelse: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | Aktuering fra toppen |
14 | Aktuering fra side |
(2) | |
uten | Standardutførelse |
F0 | Inngang for aktivering av trykknapp, egnet for automatisk start |
F1 | Inngang for tilbakestillings-trykknapp, med kantovervåking |
(3) | |
S | Aktivt område på siden |
V | Aktivt område foran |
(4) | |
D | med diagnostisk utgang |
SD | seriell diagnostisk utgang |
(5) | |
L | med ferdigkoblet kabel |
ST | med stikkontakt |
- 1 x ferdigkoplet kabel 8-polet
- Aktuering fra side
- seriell diagnostisk utgang
- Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Skjev aktivering mulig?
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
CSS 14-34-S-SD-M-L |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101181061 |
EAN (European Article Number) |
4030661314853 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus UKCA |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-3 |
Aktivt prinsipp |
induktiv |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Sensortopologi |
Sensor for seriekabling |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Aktivt område |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Reaksjonstid, maksimum |
30 ms |
Farens varighet, maksimum |
60 ms |
Bruttovekt |
295 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Seriell diagnostikk |
Ja |
DIagnostisk utgang |
Ja |
Kortslutningsdeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Kan forbindes i kaskade |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall lysdioder |
3 |
Antall halvlederutganger med signalfunksjon |
1 |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Anatall seriekabling av sensorer |
31 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
3,60 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Nøkkelinnganger |
på side |
Aktivt område |
på side |
Aktivatorbryteravstand |
Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-V-1: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-V-1: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-2: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum |
1,5 mm |
Gjenta nøyaktighet R |
0,5 mm |
Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R) |
Den lange siden tillater en maksimal feiljustering av høyden (x) for sensor og aktuator på 36 mm (f. eks. monteringstoleranse eller på grunn av at vaktdøren siger ned). Økt offset, maks. 53 mm, mulig ved bruk av aktivator CST 34-S-2. Aksial offset (y) er max. ± 10 mm (se tegning: funksjonsprinsipp). |
Mechanical data - Connection technique
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
Kabel (Y-UL 2517), 8-polet |
Kabeldimensjon, maksimum |
8 x 0,35 mm² |
Ledertverrsnitt |
22 AWG |
Kabeltype |
LiYY |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
35 mm |
Bredde på sensor |
27 mm |
Høyde på sensor |
108,2 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
driftssstrøm |
600 mA |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
100 A |
Brytefrekvens, cirka |
3 Hz |
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger) |
250 mA |
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,25 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Elektriske data - diagnoseutgang
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
5 V |
Electrical data - Serial diagnostic SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Wiring capacitance |
50 nF |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
EMC rating |
IEC 61000-6-2 |
Pin-tildeling
PIN 1 |
A1 Ue Brun |
PIN 2 |
X1 Sikkerhetsinngang 1 Hvit |
PIN 3 |
A2 GND Blå |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhetsutgang 1 Svart |
PIN 5 |
SD seriell diagnostisk utgang: grå |
PIN 6 |
X2 Sikkerhetsinngang 2 fiolett |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhetsutgang 2 rød |
PIN 8 |
IN seriell diagnostisk inngang Rosa |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
CST 34-S-2 CST 34-S-3 CST 180-1 CST 180-2 CST 34-S-1 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Krav til evalueringen: Tokanals sikkerhetsinngang, egnet for p-koblende sensorer med lukkerfunksjon. Funksjonstest av sensorene med syklisk utkobling i maks. 0,5 ms må tolereres av evalueringen. Kortslutningsgjenkjenning er ikke nødvendig i evalueringen. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
TÜV-sertifisering
UL sertifikat
UKCA certificate
kablingseksempel (elektr. kabling)
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Funksjonsprinsipp
Clipart
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 34 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5194.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. Juni 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 09:54