CSS 8-180-2P-E-LST
CSS 8-180-2P-E-LST
Produkt-typebetegnelse: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger |
2P+D | 2 kortslutningssikre sikkerhetsutganger og diagnoseutgang |
(2) | |
E | Individuell sensor eller endesensor i serie |
Y | Seriekabling |
M | Flerfunksjons tilkobling |
(3) | |
L | kabel |
LST | kabel med kontakt |
ST | konnektorplugg |
- Stikkontakt M12, 4-polet
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Skjev aktivering mulig?
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Tidlig varsel ved drift nær grensen for sensorens hystereseområde
- Selvovervåkende seriekabling av 16 sensorer
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
CSS 8-180-2P-E-LST |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101167897 |
EAN (European Article Number) |
4030661219516 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus UKCA |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Aktivt prinsipp |
induktiv |
Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Sensortopologi |
Individuell sensor eller endesensor i serie |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Aktivt område |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Materiale for muttrene |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Reaksjonstid, maksimum |
30 ms |
Farens varighet, maksimum |
30 ms |
Bruttovekt |
140 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kortslutningsdeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Anatall seriekabling av sensorer |
16 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Sikret bryteravstand "PÅ" |
7 mm |
Sikret bryteravstand "AV" |
10 mm |
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum |
0,7 mm |
Gjenta nøyaktighet R |
0,2 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
Connector M12, 5-pole, A-coded |
Tilkobling stikk, utgang |
Stikk M12, 4-polet |
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensor |
M18 |
bredde på tvers av plan |
24 AF |
Lengde på sensor |
92 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
driftssstrøm |
1 000 mA |
Brytefrekvens, cirka |
3 Hz |
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger) |
500 mA |
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,5 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,5 A |
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
Multifarget lysdiode: grønn, rød, gul |
Pin-tildeling
PIN 1 |
1A1 Ue: (1) |
PIN 2 |
Y2 Sikkerhetsutgang 2 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhetsutgang 1 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
2x Muttre M18 x 1 |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Krav til evalueringen: Tokanals sikkerhetsinngang, egnet for p-koblende sensorer med lukkerfunksjon. Funksjonstest av sensorene med syklisk utkobling i maks. 0,25 ms må tolereres av evalueringen. Kortslutningsgjenkjenning er ikke nødvendig i evalueringen. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
TÜV-sertifisering
UKCA certificate
kablingseksempel (elektr. kabling)
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Karakteristikk-kurve
kablingseksempel
Kontaktplassering
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | CSS 8-180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5874.00/21 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 29, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | CSS 8-180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5874.00/23 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 15:56