CSS 8-180-2P+D-M-ST

Varenummer: 101209595

Downloads

TraceParts CAD Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

CSS 8-180-(1)-(2)-(3)


(1)
2P2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
2P+D2 kortslutningssikre sikkerhetsutganger og diagnoseutgang

(2)
EIndividuell sensor eller endesensor i serie
YSeriekabling
MFlerfunksjons tilkobling

(3)
Lkabel
LSTkabel med kontakt
STkonnektorplugg
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
  • Komfortabel diagnostisering ved hjelp av sensorlysdiode og elektronisk signalutgang
  • Plast bryterhus
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Skjev aktivering mulig?
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Tidlig varsel ved drift nær grensen for sensorens hystereseområde
  • Selvovervåkende seriekabling av 16 sensorer
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

CSS 8-180-2P+D-M-ST

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101209595

EAN (European Article Number)

4030661387758

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

UKCA

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Aktivt prinsipp

induktiv

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Sensortopologi

Sensor for seriekabling

Individuell sensor eller endesensor i serie

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Aktivt område

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Materiale for muttrene

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Reaksjonstid, maksimum

30 ms

Farens varighet, maksimum

30 ms

Bruttovekt

6 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Kortslutningsdeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall sikre digitale utganger

2

Anatall seriekabling av sensorer

16

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-verdi

2,50 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

8 mm

Sikret bryteravstand "PÅ"

7 mm

Sikret bryteravstand "AV"

10 mm

Hysterese, (bryterdistanse), maksimum

0,7 mm

Gjenta nøyaktighet R

0,2 mm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Konnektorplugg M12, 8-polet

Konnektor stikk, inngang/utgang

Stik M12, 8-polet

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M18

bredde på tvers av plan

24 AF

Lengde på sensor

92 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

50 mA

Rated operating voltage

24 VDC

driftssstrøm

1 000 mA

Brytefrekvens, cirka

3 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Electrical data - Safety digital outputs

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

500 mA

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,5 A

Sikkerhetsutgang

p-type

Voltage drop Ud, maximum

0,5 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,5 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,5 A

Elektriske data - diagnoseutgang

Rated operating voltage

24 VDC

Design of control elements

p-type

Voltage drop Ud, maximum

4 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

Multifarget lysdiode: grønn, rød, gul

Pin-tildeling

PIN 1

1A1 Ue: (1)

PIN 2

X2 Sikkerhetsinngang 2

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhetsutgang 1

PIN 5

Signalutganger

PIN 6

X1 Sikkerhetsinngang 1

PIN 7

2 Sikkerhetsutgang Y2

PIN 8

uten funksjon

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Leveringsomfang for monteringsmateriell

2x Muttre M18 x 1

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

CST 180-1

CST 180-2

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Krav til evalueringen: Tokanals sikkerhetsinngang, egnet for p-koblende sensorer med lukkerfunksjon. Funksjonstest av sensorene med syklisk utkobling i maks. 0,25 ms må tolereres av evalueringen. Kortslutningsgjenkjenning er ikke nødvendig i evalueringen.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:CSS 8-180
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5874.00/21
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 29, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:CSS 8-180
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5874.00/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 23:12