CSS12-34F1-V-D-M-ST

Varenummer: 101188768

Downloads

CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5)


(1)
12Aktuering fra toppen
14Aktuering fra side

(2)
utenStandardutførelse
F0Inngang for aktivering av trykknapp, egnet for automatisk start
F1Inngang for tilbakestillings-trykknapp, med kantovervåking

(3)
SAktivt område på siden
VAktivt område foran

(4)
Dmed diagnostisk utgang
SDseriell diagnostisk utgang

(5)
Lmed ferdigkoblet kabel
STmed stikkontakt
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
  • Aktuering fra toppen
  • med kantovervåking av tilbakestillings-trykknappen
  • For å styre positiv styrt relé uten nedstrøms sikkerhetsovervåkings-modul
  • Passer som enkelt- eller terminalenhet i seriekabling av standardsensorer for å erstatte en sikkerhetsovervåkings- modul
  • Selv-overvåket seriekabling av opptil 30 CSS 34 sensorer og en CSS 34F0/F1 sensor for kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1
  • Plast bryterhus
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Skjev aktivering mulig?
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
  • Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

CSS12-34F1-V-D-M-ST

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101188768

EAN (European Article Number)

4030661354897

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

UKCA

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-3

Aktivt prinsipp

induktiv

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Sensortopologi

Sensor for seriekabling

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Aktivt område

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Reaksjonstid, maksimum

30 ms

Farens varighet, maksimum

60 ms

Bruttovekt

147 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

DIagnostisk utgang

Ja

Kortslutningsdeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Kan forbindes i kaskade

Ja

Inngang for tilbakestillings-trykknapp, med kantovervåking

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall lysdioder

3

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall sikre digitale utganger

2

Anatall seriekabling av sensorer

31

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-verdi

3,60 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Nøkkelinnganger

Aktuering fra toppen

Aktivt område

frontside

Aktivatorbryteravstand

Actuator CST 34-V-1: 12 mm (typical switch distance Sn)

Actuator CST 34-V-1: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)

Actuator CST 34-V-1: 15 mm (ensured switch distance OFF Sar)

Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 15 mm (typical switch distance Sn)

Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 13 mm (ensured switch distance ON Sao)

Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 18 mm (ensured switch distance OFF Sar)

Actuator CST 34-S-2: 10 mm (typical switch distance Sn)

Actuator CST 34-S-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)

Actuator CST 34-S-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)

Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 12 mm (typical switch distance Sn)

Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)

Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Hysterese, (bryterdistanse), maksimum

1,5 mm

Gjenta nøyaktighet R

0,5 mm

Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R)

Side-offset: Fasaden tillater en aksial offset (z) på maks. ± 8 mm (se figur: Virkemåte).

Mechanical data - Connection technique

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Konnektor stikk

Konnektorplugg M12, 8-polet

Ledertverrsnitt

22 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

35 mm

Bredde på sensor

27 mm

Høyde på sensor

108,2 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

No-load supply current I0, typical

100 mA

driftssstrøm

600 mA

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

100 A

Utstyrskategori: DC-12

24 VDC

Utstyrskategori: DC-12

0,05 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

0,05 A

Merknad (elektriske data, sikring)

(Strømbryter)

Brytefrekvens, cirka

3 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Electrical data - Safety digital outputs

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

250 mA

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,25 A

Sikkerhetsutgang

p-type

Voltage drop Ud, maximum

0,5 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Elektriske data - diagnoseutgang

Design of control elements

p-type

Voltage drop Ud, maximum

5 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

EMC rating

IEC 61000-6-2

Pin-tildeling

PIN 1

1A1 Ue: (1)

PIN 2

X1 Sikkerhetsinngang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhetsutgang 1

PIN 5

OUT DIagnostisk utgang OUT

PIN 6

X2 Sikkerhetsinngang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhetsutgang 2

PIN 8

IN uten funksjon

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

CST 34-V-1

CST 34-S-2

CST 34-S-3

CST 180-1

CST 180-2

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Krav til evalueringen: Tokanals sikkerhetsinngang, egnet for p-koblende sensorer med lukkerfunksjon. Funksjonstest av sensorene med syklisk utkobling i maks. 0,5 ms må tolereres av evalueringen. Kortslutningsgjenkjenning er ikke nødvendig i evalueringen.

Språk filter

UKCA certificate

kablingseksempel (elektr. kabling)

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:CSS 34F0
CSS 34F1
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin
Kenn-Nr.: 0035
Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5194.02/19
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 13. November 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.04.2024, 02:56