CST 180-2 KPL.
Varenummer:
101179574
CST 180-2 KPL.
Varenummer:
101179574
- Det er mulig med front og lateral aktuering av sensoren
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
CST 180-2 KPL. |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat. |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast |
Bruttovekt |
16 g |
Mekaniske data - mål
Aktivatordiameter |
M18 |
Bredde på aktivator |
25 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
1x Nøkkel CST 180-2 |
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
2x Muttre M18 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 00:09