CST 30S-1
Varenummer:
101193607
CST 30S-1
Varenummer:
101193607
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Rustfri stålmantel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
CST 30S-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101193607 |
EAN (European Article Number) |
4030661381640 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat. |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
139 g |
Mekaniske data - mål
Aktivatordiameter |
M30 |
Bredde på aktivator |
24,5 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
1x Nøkkel CST 30S-1 |
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
2x Muttre M30 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 01:25