CST 34-S-1
Varenummer:
101181085
CST 34-S-1
Varenummer:
101181085
- Aktuering fra side
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
CST 34-S-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101181085 |
EAN (European Article Number) |
4030661314921 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat. |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Plast |
Bruttovekt |
85 g |
Mekaniske data
Aktivt område |
på side |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
35 mm |
Bredde på aktivator |
102 mm |
Høyde for aktivator |
27 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 08:10