EDP40SW
Varenummer:
101006296
EDP40SW
Varenummer:
101006296
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EDP40SW |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101006296 |
EAN (European Article Number) |
4030661464466 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
Trykknapp i fast posisjon - frontplatemontering |
Design |
Rund |
Forseglingstype |
Formtettinger |
Materiale for operatorene |
Aluminium |
Materialet i frontring |
Aluminium |
Farge for Betjeningsdel |
Svart |
Farge for frontringen |
Sølv |
Bruttovekt |
51 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflens |
Ja |
Sonde mulig |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Mekaniske data
Opplåsing |
uten |
Aktiveringsslag |
5 mm |
Aktiviseringskraft, cirka |
2 N |
Montering |
Monteringsflens EFM |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Høyde |
27,5 mm |
Diameter totalt |
37 mm |
diameter for aktueringshoder |
37 mm |
Frontringens diameter |
29,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
50 x 60 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
sjokkresitanse |
50 g |
Elektriske data
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 13:59