EDRRZ40RT
Varenummer:
101029805
EDRRZ40RT
Varenummer:
101029805
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkt-typebetegnelse: EDR(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- Metallaktivatorer
- Trekk for å tilbakestille
- Overheng fra frontpanel 29 mm
- Monteringshull Ø 22 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EDRRZ40RT |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101029805 |
EAN (European Article Number) |
4030661439624 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13850:2006 |
Versjon |
Trykknapp |
Design |
Rund |
Materiale for operatorene |
Aluminium |
Farge for Betjeningsdel |
rød |
Bruttovekt |
74 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Smekk-mekanisme, integrert |
Nei |
Ekstern smekk-mekanisme |
Ja |
Forrigling |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Mekaniske data
Opplåsing |
Låses opp ved å trekke |
Mekanisk levetid, minimum |
100 000 bevegelser |
Aktiveringsslag |
5 mm |
Montering |
monteringsflens |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Høyde |
29 mm |
Hettediameter |
38,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
sjokkresitanse |
70 g / 4 ms |
Elektriske data
koplingsfrekvens |
600 /h |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Monterings- og kablingsinstruksjoner
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EDRR..., EDRRZ..., EDRZ... |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Not-Halt-Schlagtaster |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. Februar 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EDRR..., EDRRZ..., EDRZ... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 03:43