EF303F.1
EF303F.1
Downloads
- Flat plugg-inn-konnektor
- Monteringflens-posisjon 1
- 11-12; 23-24 (Kontaktmerking)
- Egnet for NØD-AV
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EF303F.1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101022140 |
EAN (European Article Number) |
4030661463629 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
kontaktelement |
Design |
Slow action |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
19 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV |
Ja |
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
Monteringsanvisning |
pluggbar |
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
tvangsbrytende vandring |
2 mm |
Contact opening |
3 mm normalt åpen kontakt (NO) |
Merk (prelltid) |
Prelltid med aktiveringshastighet 100 mm/s |
Mounting flange position |
1 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Plug-in terminal |
Mekaniske data - mål
Lengde |
46 mm |
Bredde |
10 mm |
Dybde |
60 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for koblingskomponentene |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
sjokkresitanse |
110 g / 4 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
Motstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Egnet for lav spenning |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Koblingselement |
NC-kontakter, NO-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Prelltid, maksimum |
5 ms |
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Kontaktmerking |
11-12 23-24 |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 00:14