EFMH
Varenummer:
101171324
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EFMH |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101171324 |
EAN (European Article Number) |
4030661484501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Montasjeflens for stillingsbrytere sammen med enhetshoder i serie N,E og - Merk: Montasjeflens for stillingsbrytere sammen med enhetshoder i serie N og E |
Gobale egenskaper
Versjon |
monteringsflens |
Design |
Mounting flange for position switches |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Kapslingsmateriale |
PA |
Farge på monteringsflensen |
Svart |
Farge i festeskruer |
Sølv |
Bruttovekt |
2 g |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Materialet i festeskruene |
Rustfritt stål (V4A) |
Mekaniske data - mål
Bredde |
29 mm |
Høyde |
17 mm |
Dybde |
42 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
50 x 50 mm |
Omgivelsesbetingelser
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Monteringseksempel
ID: kelf-m01
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 17:41