ELDE.NRT230
Varenummer:
101166022
ELDE.NRT230
Varenummer:
101166022
- Skrueforbindelse
- Monteringflens-posisjon 3
- rød lysdiode
- 230 VAC
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ELDE.NRT230 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101166022 |
EAN (European Article Number) |
4250116200818 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
LED-modul |
Design |
With integrated LED |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
25 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, generelt |
Ja |
Mekaniske data
Monteringsanvisning |
pluggbar |
Mounting flange position |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skruetilslutning |
Terminaltilordninger |
EN 50005 EN 50013 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm², stiv 1,5 mm², fleksibel |
Mekaniske data - mål
Lengde |
46 mm |
Bredde |
30 mm |
Dybde |
60 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
440 V |
Elektriske data
Operating voltage |
250 VAC -10 % / +10 % |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Kontaktmerking |
X1 - X2 |
Statusvisning
Fargen på LED |
rød |
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
Tilførselsspenning UB: 230 VAC |
Språk filter
Datablad
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 10:56