ELEK
Varenummer:
101167368
- Skriv ut med LED-symbol
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ELEK |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101167368 |
EAN (European Article Number) |
4030661463797 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
Lyselement |
Design |
Light element with Ba9S socket |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
20 g |
Note |
Skriv ut med LED-symbol |
Mekaniske data
Monteringsanvisning |
pluggbar |
Mounting flange position |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Fjærtrinseforbindelse |
Kabeldimensjon, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Lengde |
46 mm |
Bredde |
10 mm |
Dybde |
51 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektriske data
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Kontaktmerking |
X1 - X2 |
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
Tilførselsspenning UB: 24 VAC/DC |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Lyskilder må kjøpes eventuelt |
Språk filter
Datablad
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 06:50