ELK
Varenummer:
101022278
- Skriv ut med glødelampe-symbol
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ELK |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101022278 |
EAN (European Article Number) |
4030661448572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Tillatelser - Standard
Data |
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
17 g |
Note |
Skriv ut med glødelampe-symbol |
Mekaniske data
Monteringsanvisning |
pluggbar |
Mounting flange position |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Fjærtilkopling, WAGO burklemme |
Kabeldimensjon, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde |
46 mm |
Bredde |
10 mm |
Dybde |
51 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
Tilførselsspenning UB: 24 VAC/DC |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Lyskilder må kjøpes eventuelt |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 08:11