ESS32S123
Varenummer:
101006393
ESS32S123
Varenummer:
101006393
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkt-typebetegnelse: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Svart |
SW | Grå |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Grå |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Svart |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ESS32S123 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101006393 |
EAN (European Article Number) |
4030661485034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
Nøkkelvelgerbryter - frontplatemontering |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger Formtettinger |
Materialet i sylinderlåsen |
Stål |
Materialet i frontring |
Aluminium |
Fargen på sylinderlåsen |
Sølv |
Farge for frontringen |
Sølv |
Bruttovekt |
125 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Antall stempel |
2 |
Antall bryterposisjoner |
3 |
Mekaniske data
Opplåsing |
Roterende åpner |
Posisjon for nøkkeluttak |
Posisjon 0 / I / II |
Forriglingsposisjon |
venstre høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
300 000 bevegelser |
Koblingsvinkel, venstre |
55 ° |
Koblingsvinkel, høyre |
55 ° |
Montering |
monteringsflens |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Frontringens diameter |
29,5 mm |
diameter for sylinderlåsen |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Høyde med isatt nøkkel |
60 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
40 x 50 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Note
Note (General) |
Spesiell lukking på forespørsel |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 22:33